IFL 15-300L-10/01N
项目编号:101126974
存档

产品描述
- 1 电缆进口 PG9 x 1.5
- 热塑外壳
- DC 3-电线
- 配电箱
- 长设计
- 双绝缘
- 设计 M30 x 1,5
订货数据
注(输送能力)不支持!
型号IFL 15-300L-10/01N
商品编号(订购编号)101126974
EAN(欧洲商品编号)4030661278056
eCl@aa number,版本:12.027-27-40-01
eCl@aa number,版本:11.027-27-01-01
eCl@aa number,版本:9.027-27-01-01
ETIM 编号,7.0 版EC002714
ETIM 编号,6.0 版EC002714
许可 - 标准
证书 CCC
总体数据
标准型DIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
外壳结构类型圆柱、螺纹
安装条件(机械)非冲洗
外壳材料塑料
活动区域塑料
螺钉材质塑料
垫圈材料Perbunan
毛重70g
总体数据 - 产品特性
整个系统检测,状态是
电缆套否
电缆电线数量3
机械参数
螺钉l紧固力矩,最大4Nm
Mechanical data - Switching distances
额定开关距离 Sn15mm
注意(开关距离)所有开关距离均符合 EN IEC 60947-5-2 标准
机械参数 - 连接技术
线缆长度2m
连接器螺丝端子
电缆截面,最大1 x 1.5 mm²
机械参数 - 尺寸
传感器ISO螺纹M30
对边宽度36黑色
传感器长度118mm
环境条件
防护等级IP65IP67
工作环境温度-25 ... +70 °C
抗振动10 ... 55 Hz,振幅 1 mm
耐冲击30 g / 11 ms
防护等级II
电气参数
工作电压10 ... 60 VDC
电压范围类型DC
空载电源电流 I0, 典型5.5mA
额定工作电压10 ... 60 VDC
工作电流400mA
开关元件NO触点或NC触点
集成的保护电路感应干扰保护极性反转保护
转换频率,大约100Hz
电气参数 - 数字输出
电压降 Ud, 最大电压降 Ud, 最大1.5V
电压降值为Ud时的电流0.4A
控制元件的设计N型
状态显示
注(集成系统诊断,状态)黄色LED
注意
注(通用)可以提供安装夹以替代螺钉可通过在终端螺钉处重新定位插件来实现编程
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/10/15 01:47