IFL 2-12L-01STN
项目编号:
101117696
产品描述: IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)(8)-(9) |
(1) | |
2 | 开关距离 2 mm |
4 | 开关距离 4 mm |
B | 准嵌入的 |
(2) | |
12 | 圆柱,螺纹 M12,金属 |
120 | 圆柱,螺纹 M12,塑料 |
(3) | |
无 | 标准型 |
M | 小型 |
L | 外型较长 |
(4) | |
01 | 开启工具(NC) |
10 | 常开触点(NO) |
10/01 | NO 触点 / NC 触点,带配电箱 |
11 | 1 NO 触点 / 1 NC 触点 |
(5) | |
无 | 电缆 |
ST | 公连接器 |
T | 带应力消除的导体 |
(6) | |
无 | 标准连接器版本 |
2 | 可选连接器版本 |
(7) | |
N | N型 |
P | P型 |
(8) | |
K | 最大保险容量 |
1 | 脉冲 |
(9) | |
2033 | 不锈钢外壳 |
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
- 导体带应变消除
- 金属外壳
- DC 3-电线
- 长设计
- 连接器M12
- 设计 M12
订货数据
型号 |
IFL 2-12L-01STN |
商品编号(订购编号) |
101117696 |
EAN(欧洲商品编号) |
4030661047720 |
eCl@aa number,版本:12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@aa number,版本:11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM 编号,7.0 版 |
EC002714 |
ETIM 编号,6.0 版 |
EC002714 |
许可 - 标准
证书 |
CCC |
总体数据
标准型 |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
外壳结构类型 |
圆柱、螺纹 |
安装条件(机械) |
冲洗 |
外壳材料 |
黄铜 |
垫圈镀层材料 |
镀镍 |
活动区域 |
塑料 |
螺钉材质 |
铜镀镍 |
毛重 |
36 g |
总体数据 - 产品特性
整个系统检测,状态 |
是 |
电缆套 |
是 |
电缆电线数量 |
3 |
机械参数
螺钉l紧固力矩,最大 |
15 Nm |
注(螺钉紧固力矩) |
壳芯区:最大500 Ncm |
Mechanical data - Switching distances
额定开关距离 Sn |
2 mm |
注意(开关距离) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
机械参数 - 连接技术
线缆长度 |
2 m |
连接器 |
电缆 连接器M12 |
电缆护套材料 |
PVC |
机械参数 - 尺寸
传感器ISO螺纹 |
M12 |
对边宽度 |
17 黑色 |
传感器长度 |
71 mm |
环境条件
防护等级 |
IP67 |
工作环境温度 |
-25 ... +70 °C |
抗振动 |
10 ... 55 Hz,振幅 1 mm |
耐冲击 |
30 g / 11 ms |
防护等级 |
0 |
电气参数
电压范围类型 |
DC |
空载电源电流 I0, 典型 |
3 mA |
额定工作电压 |
10 ... 30 VDC |
工作电流 |
200 mA |
开关元件 |
开启工具(NC) |
集成的保护电路 |
感应干扰保护 极性反转保护 过载保护 最大保险容量 |
转换频率,大约 |
800 Hz |
电气参数 - 数字输出
电压降 Ud, 最大电压降 Ud, 最大 |
1.2 V |
电压降值为Ud时的电流 |
0.2 A |
控制元件的设计 |
N型 |
状态显示
注(集成系统诊断,状态) |
黄色LED |
注意
注(通用) |
可以提供安装夹以替代螺钉 |
语言条件
数据表
操作说明书(补充页/快速指南)
EU-声明
CCC认证
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
产品图片(单独目录照片)
尺寸图 基本组件
尺寸图 基本组件
图表
UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | IFL Design: Ø 4, Ø 6,5, Ø 20, Ø 40, M8, M12, M18, M30, 2.., 3.., 6.., R.. |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Inductive proximity switch |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN IEC 60947-5-2:2020 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, January 16, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2025/5/13 上午3:12