IFL 2-250-10P-1716
项目编号:101097778
存档

产品描述
- 热塑外壳
- DC 3-电线
- 双绝缘
- 电缆侧面输出
- 设计 250
订货数据
注(输送能力)不支持!
型号IFL 2-250-10P-1716
商品编号(订购编号)101097778
EAN(欧洲商品编号)4030661019376
eCl@aa number,版本:12.027-27-40-01
eCl@aa number,版本:11.027-27-01-01
eCl@aa number,版本:9.027-27-01-01
ETIM 编号,7.0 版EC002714
ETIM 编号,6.0 版EC002714
许可 - 标准
证书 CCC
总体数据
标准型DIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
外壳结构类型块体
安装条件(机械)冲洗
外壳材料塑料
活动区域塑料
毛重56g
总体数据 - 产品特性
整个系统检测,状态是
电缆电线数量3
Mechanical data - Switching distances
额定开关距离 Sn2mm
注意(开关距离)所有开关距离均符合 EN IEC 60947-5-2 标准
机械参数 - 连接技术
线缆长度2m
连接器电缆
Number of cable wires3
线缆截面0.34mm²
电缆护套材料PVC
机械参数 - 尺寸
传感器长度12mm
传感器宽度40mm
传感器高度25mm
环境条件
防护等级IP67
工作环境温度-25 ... +70 °C
抗振动10 ... 55 Hz,振幅 1 mm
耐冲击30 g / 11 ms
防护等级II
电气参数
工作电压10 ... 30 VDC
电压范围类型DC
空载电源电流 I0, 典型3mA
额定工作电压10 ... 30 VDC
工作电流200mA
开关元件常开触点(NO)
集成的保护电路最大保险容量感应干扰保护极性反转保护过载保护
转换频率,大约800Hz
电气参数 - 数字输出
电压降 Ud, 最大电压降 Ud, 最大1.2V
电压降值为Ud时的电流0.2A
控制元件的设计P型
状态显示
注(集成系统诊断,状态)黄色LED
注意
注(通用)Any number of devices can be mounted next to each other without interfering with each other. Devices with lateral cable outlet.
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/19 18:52