IFL 20-333-10/01-M20
存档
项目编号:101173574

产品描述
- 1 电缆进口 M 20 x 1.5
- 热塑外壳
- AC 2-电线
- 双绝缘
- 配电箱
- 设计 333
订货数据
型号IFL 20-333-10/01-M20
商品编号(订购编号)101173574
EAN(欧洲商品编号)4030661302737
eCl@aa number,版本:12.027-27-40-01
eCl@aa number,版本:11.027-27-01-01
eCl@aa number,版本:9.027-27-01-01
ETIM 编号,7.0 版EC002714
ETIM 编号,6.0 版EC002714
许可 - 标准
证书 CCC
总体数据
标准型DIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
外壳结构类型块体
安装条件(机械)非冲洗
注(安装条件)On request: Short-circuit and overload-proof.
外壳材料塑料
活动区域塑料
外壳材料Luran塑料
毛重170g
总体数据 - 产品特性
整个系统检测,状态是
电缆电线数量2
Mechanical data - Switching distances
额定开关距离 Sn20mm
注意(开关距离)所有开关距离均符合 EN IEC 60947-5-2 标准
机械参数 - 连接技术
线缆长度2m
连接器螺丝端子 M20 x 1.5
电缆截面,最大2 x 1.5 mm²
机械参数 - 尺寸
传感器长度112mm
传感器宽度40mm
传感器高度40mm
环境条件
防护等级IP65
工作环境温度-25 ... +70 °C
抗振动10 ... 55 Hz,振幅 1 mm
耐冲击30 g / 11 ms
防护等级II
环境条件 - 绝缘值
额定冲击耐受电压 Uimp4kV
电气参数
额定供电频率,最小45Hz
额定供电频率,最大65Hz
工作电压15 ... 250 VAC
电压范围类型AC
工作电流,最小10mA
额定工作电压15 ... 250 VAC
工作电流500mA
开关元件NO触点或NC触点
集成的保护电路感应干扰保护
转换频率,大约10Hz
电气参数 - 数字输出
电压降 Ud, 最大电压降 Ud, 最大4.5V
电压降值为Ud时的电流0.5A
控制元件的设计双线
电流漏泄 Ir, 最大植1mA
状态显示
注(集成系统诊断,状态)黄色LED
注意
注(通用)可通过在终端螺钉处重新定位插件来实现编程通过重新定位开关,可以选择5个不同的操作方向。可以使用贴纸标记选定的操动方向。
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/12 23:40