IFL 4B-12-10
项目编号:101141562

产品描述
- 金属外壳
- AC 2-电线
- 更高的开关距离
- 设计 M12
请登录查看价格
订货数据
型号IFL 4B-12-10
商品编号(订购编号)101141562
EAN(欧洲商品编号)4030661122601
eCl@aa number,版本:12.027-27-40-01
eCl@aa number,版本:11.027-27-01-01
eCl@aa number,版本:9.027-27-01-01
ETIM 编号,7.0 版EC002714
ETIM 编号,6.0 版EC002714
许可 - 标准
证书 CCC
总体数据
标准型DIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
外壳结构类型圆柱、螺纹
安装条件(机械)嵌入表面
注(安装条件)其他金属:x ≥ 1.2 mm钢:x ≥ 2.4 mm
外壳材料黄铜
垫圈镀层材料镀镍
活动区域塑料
螺钉材质铜镀镍
毛重100g
总体数据 - 产品特性
整个系统检测,状态是
电缆套否
电缆电线数量2
机械参数
螺钉l紧固力矩,最大15Nm
注(螺钉紧固力矩)壳芯区:最大500 Ncm
Mechanical data - Switching distances
额定开关距离 Sn4mm
注意(开关距离)所有开关距离均符合 EN IEC 60947-5-2 标准
机械参数 - 连接技术
线缆长度2m
连接器电缆 H03VV-F
Number of cable wires2
线缆截面0.5mm²
电缆护套材料PVC
机械参数 - 尺寸
传感器ISO螺纹M12
对边宽度17黑色
传感器长度71mm
环境条件
防护等级IP67
工作环境温度-25 ... +70 °C
抗振动10 ... 55 Hz,振幅 1 mm
耐冲击30 g / 11 ms
防护等级II
环境条件 - 绝缘值
额定冲击耐受电压 Uimp4kV
电气参数
额定供电频率,最小45Hz
额定供电频率,最大65Hz
工作电压15 ... 250 VAC
15 ... 250 VDC
15 ... 250 VDC
电压范围类型AC
工作电流,最小8mA
额定工作电压15 ... 250 VAC
工作电流200mA
开关元件常开触点(NO)
集成的保护电路感应干扰保护
转换频率,大约10Hz
电气参数 - 数字输出
电压降 Ud, 最大电压降 Ud, 最大3.5V
电压降值为Ud时的电流0.2A
控制元件的设计双线
电流漏泄 Ir, 最大植1mA
状态显示
注(集成系统诊断,状态)黄色LED
注意
注(通用)An H12 clamp can also be supplied instead of the nuts.
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/21 00:13