IFL 5-18-01N
存档
项目编号:101105032

产品描述
- 金属外壳
- DC 3-电线
- 设计 M 18 x 1
订货数据
注(输送能力)不支持!
型号IFL 5-18-01N
商品编号(订购编号)101105032
EAN(欧洲商品编号)4030661016825
eCl@aa number,版本:12.027-27-40-01
eCl@aa number,版本:11.027-27-01-01
eCl@aa number,版本:9.027-27-01-01
ETIM 编号,7.0 版EC002714
ETIM 编号,6.0 版EC002714
许可 - 标准
证书 CCC
总体数据
标准型DIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
外壳结构类型圆柱、螺纹
安装条件(机械)冲洗
外壳材料黄铜
垫圈镀层材料镀镍
活动区域塑料
螺钉材质黄铜
毛重85g
总体数据 - 产品特性
整个系统检测,状态是
电缆电线数量3
机械参数
螺钉l紧固力矩,最大18Nm
Mechanical data - Switching distances
额定开关距离 Sn5mm
注意(开关距离)所有开关距离均符合 EN IEC 60947-5-2 标准
机械参数 - 连接技术
线缆长度2m
连接器电缆
Number of cable wires3
线缆截面0.14mm²
电缆护套材料PVC
机械参数 - 尺寸
传感器ISO螺纹M18
对边宽度24黑色
传感器长度53mm
环境条件
防护等级IP67
工作环境温度-25 ... +70 °C
抗振动10 ... 55 Hz,振幅 1 mm
耐冲击30 g / 11 ms
防护等级II
电气参数
工作电压10 ... 30 VDC
电压范围类型DC
空载电源电流 I0, 典型3.5mA
额定工作电压10 ... 30 VDC
工作电流200mA
开关元件开启工具(NC)
集成的保护电路最大保险容量感应干扰保护极性反转保护过载保护
转换频率,大约400Hz
电气参数 - 数字输出
电压降 Ud, 最大电压降 Ud, 最大1.2V
电压降值为Ud时的电流0.2A
控制元件的设计N型
状态显示
注(集成系统诊断,状态)黄色LED
发货范围
安装材料的交付范围2x 螺母 M18
注意
注(通用)可以提供安装夹以替代螺钉
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/14 00:44