IFL - M8 Efficiency Line
IFL-M8-F-2-S30-11-N-L4
IFL-M8-F-2-S30-11-N-L4
项目编号:
103056901
新
产品描述
不锈钢外壳
DC 4-电线
设计 M8 x 1
周围温度 −25 … +80 °C
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号
IFL-M8-F-2-S30-11-N-L4 | Schmersal - The DNA of Safety