IFL-N-2-6,5M-10P
项目编号:101144840
存档

产品描述
- 注意: 不再生产 (替代产品是: IFL 2-6,5M-10P)
- 金属外壳
- DC 3-电线
- 设计 Ø 6.5 mm
订货数据
注(输送能力)不支持!
型号IFL-N-2-6,5M-10P
商品编号(订购编号)101144840
EAN(欧洲商品编号)4030661134710
eCl@aa number,版本:12.027-27-40-01
eCl@aa number,版本:11.027-27-01-01
eCl@aa number,版本:9.027-27-01-01
ETIM 编号,7.0 版EC002714
ETIM 编号,6.0 版EC002714
总体数据
标准型DIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
外壳结构类型光滑圆柱体
安装条件(机械)冲洗
外壳材料不锈钢
活动区域塑料
端子固定件材料热塑塑料
毛重60g
总体数据 - 产品特性
整个系统检测,状态是
电缆套否
电缆电线数量3
Mechanical data - Switching distances
额定开关距离 Sn1.5mm
注意(开关距离)所有开关距离均符合 EN IEC 60947-5-2 标准
机械参数 - 连接技术
线缆长度2m
连接器电缆
Number of cable wires3
线缆截面0.25mm²
电缆护套材料PUR
机械参数 - 尺寸
传感器直径6.5mm
传感器长度50mm
传感器宽度6.5mm
传感器高度6.5mm
环境条件
防护等级IP67
工作环境温度-25 ... +85 °C
抗振动10 ... 55 Hz,振幅 1 mm
耐冲击30 g / 11 ms
防护等级II
电气参数
工作电压15 ... 34 VDC
电压范围类型DC
空载电源电流 I0, 典型17mA
额定工作电压15 ... 34 VDC
工作电流150mA200mA
开关元件常开触点(NO)
集成的保护电路最大保险容量声音传播保护感应干扰保护接通故障脉冲抑制断线监控极性反转保护过载保护
转换频率,大约1,500Hz
电气参数 - 数字输出
电压降 Ud, 最大电压降 Ud, 最大2.5V
控制元件的设计P型
状态显示
注(集成系统诊断,状态)黄色LED
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/21 09:17