IFL-N-2-8M-10ST2P
项目编号:101144807
存档

产品描述
- 注意: 不再生产 (替代产品是: IFL 2-8M-10ST2P)
- 金属外壳
- DC 3-电线
- 小型机构
- 连接器M12
- 设计 M 8 x 1
订货数据
注(输送能力)不支持!
型号IFL-N-2-8M-10ST2P
商品编号(订购编号)101144807
EAN(欧洲商品编号)4030661134390
eCl@aa number,版本:12.027-27-40-01
eCl@aa number,版本:11.027-27-01-01
eCl@aa number,版本:9.027-27-01-01
ETIM 编号,7.0 版EC002714
ETIM 编号,6.0 版EC002714
总体数据
标准型DIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
外壳结构类型圆柱、螺纹
安装条件(机械)冲洗
外壳材料不锈钢
活动区域塑料
螺钉材质不锈钢
毛重12g
总体数据 - 产品特性
整个系统检测,状态是
电缆电线数量3
机械参数
注(螺钉紧固力矩)Thread must not be loaded in the head area.
Mechanical data - Switching distances
额定开关距离 Sn2mm
注意(开关距离)所有开关距离均符合 EN IEC 60947-5-2 标准
机械参数 - 连接技术
连接器连接器M12
机械参数 - 尺寸
传感器ISO螺纹M8
对边宽度13黑色
传感器长度45mm
环境条件
防护等级IP67
工作环境温度-25 ... +85 °C
抗振动10 ... 55 Hz,振幅 1 mm
耐冲击30 g / 11 ms
防护等级II
电气参数
工作电压15 ... 34 VDC
电压范围类型DC
空载电源电流 I0, 典型17mA
额定工作电压15 ... 34 VDC
工作电流150mA200mA
开关元件常开触点(NO)
集成的保护电路最大保险容量声音传播保护感应干扰保护接通故障脉冲抑制断线监控极性反转保护过载保护
转换频率,大约600Hz
电气参数 - 数字输出
电压降 Ud, 最大电压降 Ud, 最大2.5V
控制元件的设计P型
状态显示
注(集成系统诊断,状态)黄色LED
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/20 21:57