通用接头 K2 CPL. 通用接头 TV10S 335
项目编号:101147448

产品描述
- 工厂安装针脚
- 万向接头适合于补偿轴错位的情况
订货数据
型号通用接头 K2 CPL. 通用接头 TV10S 335
商品编号(订购编号)101147448
EAN(欧洲商品编号)4030661286877
eCl@aa number,版本:12.027-27-06-09
eCl@aa number,版本:11.027-27-06-09
eCl@aa number,版本:9.027-27-06-09
ETIM 编号,7.0 版EC002591
ETIM 编号,6.0 版EC002591
总体数据
毛重65g
机械参数 - 尺寸
宽度,最小91.7mm
宽度,最大97mm
高度16mm
深度16mm
附件
建议(产品组合)(轴孔10mm)ES 13 SBES 95 SBTV10S 335TV10S 355
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/26 12:55