通用接头 K2 CPL. 通用接头 TV10S 335
项目编号:
101147448
- 工厂安装针脚
- 万向接头适合于补偿轴错位的情况
订货数据
产品描述 |
通用接头 K2 CPL. 通用接头 TV10S 335 |
商品编号(订购编号) |
101147448 |
EAN(欧洲商品编号) |
4030661286877 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
总体数据
毛重 |
65 g |
机械参数 - 尺寸
宽度,最小 |
91.7 mm |
宽度,最大 |
97 mm |
高度 |
16 mm |
深度 |
16 mm |
附件
建议(产品组合) |
ES 13 SB ES 95 SB TV10S 335 TV10S 355 (轴孔10mm) |
产品图片(单独目录照片)
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2024/5/13 上午5:35