KA-0805
项目编号:
151207742
- 为了 发送器
- 带线
- 4-芯
- 为了 SLC/SLG
订货数据
型号 |
KA-0805 |
商品编号(订购编号) |
151207742 |
eCl@aa number,版本:12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@aa number,版本:11.0 |
27-06-03-11 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM 编号,7.0 版 |
EC001855 |
ETIM 编号,6.0 版 |
EC001855 |
总体数据
实施安装 |
直式 |
连接器(电气) |
母连接器 |
外壳材料 |
塑料 |
螺钉材质 |
金属,黄铜,镀镍 |
外壳颜色 |
黑色 |
毛重 |
410 g |
总体数据 - 产品特性
线芯数量 |
4 |
电缆电线数量 |
4 |
机械参数
机械寿命,最少 |
100 周期 |
机械参数 - 连接技术
线缆长度 |
10 m |
连接器 |
螺丝端子 M20 x 1.5 |
Number of cable wires |
4 |
线缆截面 |
0.34 mm2 |
电缆护套材料 |
PVC |
机械参数 - 尺寸
ISO螺纹直径 |
M12 |
环境条件
防护等级 |
IP67 |
环境温度(电缆) |
-40 ... +80 °C |
环境温度(连接器) |
-30 ... +90 °C |
环境条件 - 绝缘值
污染等级 |
3 |
电气参数
工作电压 |
250__ |
额定工作电压 |
250 VAC |
触点负载容量 |
4 |
触点材料,电气 |
金属,黄铜,镀金 |
引脚分配
PIN 1 |
棕色 |
PIN 2 |
白色 |
PIN 3 |
蓝色 |
PIN 4 |
黑色 |
产品图片(单独目录照片)
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2025/9/21 上午1:48