schmersal_s_icon.png

KA-0905

项目编号: 151207729

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
CADENAS CAD数据
SISTEMA 数据
  • 带线
  • 为了 SLC/SLG

订货数据

型号

KA-0905

商品编号(订购编号)

151207729

eCl@aa number,版本:12.0

27-06-03-11

eCl@aa number,版本:11.0

27-06-03-11

eCl@aa number,版本:9.0

27-06-03-11

ETIM 编号,7.0 版

EC001855

ETIM 编号,6.0 版

EC001855

总体数据

实施安装

直式

连接器(电气)

母连接器

外壳材料

塑料

螺钉材质

金属,黄铜,镀镍

外壳颜色

黑色

毛重

566 g

总体数据 - 产品特性

线芯数量

8

电缆电线数量

8

机械参数

机械寿命,最少

100 周期

机械参数 - 连接技术

线缆长度

10 m

连接器

螺丝端子 M20 x 1.5

Number of cable wires

8

线缆截面

0.25 mm2

电缆护套材料

PVC

机械参数 - 尺寸

ISO螺纹直径

M12

环境条件

防护等级

IP67

环境温度(电缆)

-40 ... +80 °C

环境温度(连接器)

-30 ... +90 °C

环境条件 - 绝缘值

污染等级

3

电气参数

额定工作电压

30 VDC

触点负载容量

2

触点材料,电气

金属,黄铜,镀金

引脚分配

PIN 1

白色

PIN 2

棕色

PIN 3

绿色

PIN 4

黄色

PIN 5

灰色

PIN 6

粉色

PIN 7

蓝色

PIN 8

红色


施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/10/18 下午9:59