KA-0908
项目编号:101207730

产品描述
- 8-芯
- 带线
- 为了 SLC/SLG
请登录查看价格
订货数据
型号KA-0908
商品编号(订购编号)101207730
EAN(欧洲商品编号)4030661521473
eCl@aa number,版本:12.027-06-03-11
eCl@aa number,版本:11.027-06-03-11
eCl@aa number,版本:9.027-06-03-11
ETIM 编号,7.0 版EC001855
ETIM 编号,6.0 版EC001855
许可 - 标准
证书 cULus
总体数据
实施安装直式
连接器(电气)母连接器
外壳材料塑料
螺钉材质金属,黄铜,镀镍
外壳颜色黑色
毛重1,120g
总体数据 - 产品特性
线芯数量8
电缆电线数量8
机械参数
机械寿命,最少100周期
机械参数 - 连接技术
线缆长度20m
连接器螺丝端子 M20 x 1.5
Number of cable wires8
线缆截面0.25mm²
电缆护套材料PVC
机械参数 - 尺寸
ISO螺纹直径M12
环境条件
防护等级IP67
环境温度(电缆)-40 ... +80 °C
环境温度(连接器)-30 ... +90 °C
环境条件 - 绝缘值
污染等级3
电气参数
额定工作电压30VDC
触点负载容量2
触点材料,电气金属,黄铜,镀金
引脚分配
PIN 1白色
PIN 2棕色
PIN 3绿色
PIN 4黄色
PIN 5灰色
PIN 6粉色
PIN 7蓝色
PIN 8红色
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/09/24 13:03