KA-0976
项目编号:103005575

产品描述
- 带线
- 为了 SLC/SLG
请登录查看价格
订货数据
型号KA-0976
商品编号(订购编号)103005575
EAN(欧洲商品编号)4030661436524
eCl@aa number,版本:12.027-06-03-11
eCl@aa number,版本:11.027-06-03-11
eCl@aa number,版本:9.027-06-03-11
ETIM 编号,7.0 版EC001855
ETIM 编号,6.0 版EC001855
总体数据
连接器(电气)母连接器
总体数据 - 产品特性
无卤素否(0)
适用于电缆拖链否(0)
线芯数量12
电缆电线数量3
机械参数
紧固力矩,最大1Nm
机械参数 - 连接技术
线缆长度1m
Number of cable wires3
线缆截面0.34mm²
电缆护套颜色灰色
电缆护套材料PVC
机械数据 - 连接器A端
连接器型号母连接器,M12
外观设计直式
连接器锁螺纹锁定
压盖材料金属,黄铜,镀镍
手柄材料塑料,TPU
手柄颜色黑色
机械数据 - 连接器B端
连接器型号公连接器,M12
外观设计直式
连接器锁螺纹锁定
压盖材料金属,黄铜,镀镍
手柄材料塑料,TPU
机械参数 - 尺寸
ISO螺纹直径M12
环境条件
防护等级IP67
工作环境温度-40 ... +90 °C
电气参数
热测试电流2A
额定工作电压60VAC
额定工作电压60VDC
工作电流2,000mA
注意
注(通用)带按钮的SLC/SLG 440的参数化电缆
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/08/03 17:12