KG433-A
项目编号:101008573

产品描述
- 固定孔 Ø 22.3 mm
- 适合指令设备的安装
- 安装成本低/安装工作量小
请登录查看价格
订货数据
型号KG433-A
商品编号(订购编号)101008573
EAN(欧洲商品编号)4030661613307
eCl@aa number,版本:12.027-37-12-05
eCl@aa number,版本:11.027-37-12-05
eCl@aa number,版本:9.027-37-12-05
ETIM 编号,7.0 版EC000200
ETIM 编号,6.0 版EC000200
总体数据
外观设计组装外壳
外壳材料ABS
外壳上部顔色RAL 7035(灰色)
外壳底部顔色 RAL 7035 (grey)
毛重230g
总体数据 - 产品特性
命令位置数量3
电缆接头数量1
机械参数
电缆接头位置顶部
固定螺丝类型4x M4
电缆接头的紧固扭矩4Nm
注意电缆接头盖帽螺母的最大拧紧力为 3 牛米
机械参数 - 连接技术
电缆入口1 x M20
电缆接头截面,最小6mm
电缆接头截面,最大13mm
Material of the cable glantPlastic, PA
机械参数 - 尺寸
长度160mm
宽度80mm
高度85mm
安装直径22.3mm
间距50 x 148mm
钻孔的中间间距 40mm
环境条件
防护等级IP65
发货范围
发货范围1 M20x1.5 cable gland
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/10/12 07:29