作用杆 KPL. H92 备件
项目编号:101059821

请登录查看价格
订货数据
型号作用杆 KPL. H92 备件
商品编号(订购编号)101059821
EAN(欧洲商品编号)4030661037486
eCl@aa number,版本:12.027-27-06-12
eCl@aa number,版本:11.027-27-06-12
eCl@aa number,版本:9.027-27-06-12
ETIM 编号,7.0 版EC001483
ETIM 编号,6.0 版EC001483
总体数据
毛重165g
机械参数 - 尺寸
长度130mm
宽度36mm
深度64mm
万向轮宽度12mm
万向轮直径36mm
杆长度92mm
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/11/01 11:30