安装底板 KPL. MP AZM 415
项目编号:101149120

产品描述
- 简单安装
- 允许后续调节
- 适合所有常规型材
请登录查看价格
订货数据
型号安装底板 KPL. MP AZM 415
商品编号(订购编号)101149120
EAN(欧洲商品编号)4030661149882
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-92
eCl@aa number,版本:11.027-27-26-92
eCl@aa number,版本:9.027-27-26-92
ETIM 编号,7.0 版EC002594
ETIM 编号,6.0 版EC002594
总体数据
毛重560g
机械参数 - 尺寸
宽度129mm
高度184mm
深度7mm
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/27 12:02