schmersal_s_icon.png

安装板 KPL. MP BDF 200

项目编号: 101214126

下载

计划 数据
SISTEMA 数据
  • 可方便快捷安装的安装底板
  • 金属,粉末喷涂
  • 适用于左右铰链门

订货数据

型号

安装板 KPL. MP BDF 200

商品编号(订购编号)

101214126

EAN(欧洲商品编号)

4030661399126

eCl@aa number,版本:12.0

27-37-12-26

eCl@aa number,版本:11.0

27-37-12-26

eCl@aa number,版本:9.0

27-37-12-26

ETIM 编号,7.0 版

EC001020

ETIM 编号,6.0 版

EC001020

总体数据

垫圈镀层材料

粉末喷涂

物料代码

金属薄膜

产品颜色

黑色

毛重

1,230 g

机械参数 - 尺寸

深度

5 mm

注意

see dimensional drawing

发货范围

发货范围

2x 安装底板,2x 安装螺钉

附件

建议(产品组合)

AZ/AZM200-B30-G1/G2

AZ/AZM201-B30-G1/G2

AZM 200 / AZM 201 + BDF200


施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/7/20 上午5:31