LE24/9WS
项目编号:101030894

订货数据
型号LE24/9WS
商品编号(订购编号)101030894
EAN(欧洲商品编号)4030661484471
eCl@aa number,版本:12.027-37-12-92
eCl@aa number,版本:11.027-37-12-92
eCl@aa number,版本:9.027-37-92-13
ETIM 编号,7.0 版EC002024
ETIM 编号,6.0 版EC002024
总体数据
标准型EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
实施安装发光件
安装条件(机械)任意
外壳材料铜镀镍
毛重1g
机械参数
安装说明可插拔
法兰连接位置 3
机械参数 - 连接技术
端子(机械)BA9S 卡口
机械参数 - 尺寸
长度24mm
宽度10mm
环境条件
夹子或端子的保护等级IP20
工作环境温度-10 ... +55 °C
电气参数
额定工作电压24VDC
状态显示
LED颜色白色
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/11/10 15:02