LED发光元件 ELDE.N 蓝色 48 V DC/AC
项目编号:101167524
存档

产品描述
- 螺丝连接
- 安装法兰位置3
- 蓝色LED
- 48 VAC
订货数据
注(输送能力)不支持!
型号LED发光元件 ELDE.N 蓝色 48 V DC/AC
商品编号(订购编号)101167524
eCl@aa number,版本:12.027-37-12-09
eCl@aa number,版本:11.027-37-12-09
eCl@aa number,版本:9.027-37-12-09
ETIM 编号,7.0 版EC000204
ETIM 编号,6.0 版EC000204
许可 - 标准
证书 cULus
总体数据
标准型EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
安装条件(机械)任意
外壳材料塑料,玻璃纤维加固热塑塑料,自熄灭
毛重20g
总体数据 - 产品特性
整个系统检测,通用是
机械参数
安装说明可插拔
法兰连接位置 3
机械参数 - 连接技术
端子命名EN 50005EN 50013
连接器螺丝端子
线缆截面,最小.5 mm²,硬质.5 mm²,软质
电缆截面,最大1.5 mm²,软质2.5 mm²,硬质
机械参数 - 尺寸
长度46mm
宽度30mm
深度60mm
环境条件
夹子或端子的保护等级IP20
工作环境温度-25 ... +80 °C
电气参数
额定工作电压48VAC
额定工作电压48VDC
状态显示
LED颜色蓝色
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/09/15 18:55