LF 50-11 P
项目编号:101151758

请登录查看价格
订货数据
型号LF 50-11 P
商品编号(订购编号)101151758
EAN(欧洲商品编号)4030661163574
eCl@aa number,版本:12.027-27-27-90
eCl@aa number,版本:11.027-27-27-90
eCl@aa number,版本:9.027-27-27-90
ETIM 编号,7.0 版EC002549
ETIM 编号,6.0 版EC002549
总体数据
外壳材料抗冲击ABS
毛重32g
机械参数
范围,最大5,500mm
机械参数 - 连接技术
连接器连接插头M12,4针
机械参数 - 尺寸
传感器长度17mm
传感器宽度50mm
传感器高度63.5mm
环境条件
防护等级IP67
工作环境温度-20 ... +45 °C
储存和运输温度-20 ... +80 °C
电气参数
工作电压10 ... 30 VDC
电压范围类型DC
空载电源电流 I0, 典型30mA
额定工作电压10 ... 30 VDC
线缆长度,最大100m
转换频率,大约2,500Hz
电气参数 - 数字输出
输出电流,最大200mA
控制元件的设计P型
状态显示
显示运行状态工作电压开关状态污垢
发货范围
发货范围1x 反射挡光板
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/09/07 13:08