LKF-1PW
项目编号:161184231

产品描述
- 单踏板
- 热塑外壳
订货数据
型号LKF-1PW
商品编号(订购编号)161184231
EAN(欧洲商品编号)4030661321233
eCl@aa number,版本:12.027-37-12-18
eCl@aa number,版本:11.027-37-12-18
eCl@aa number,版本:9.027-37-12-18
ETIM 编号,7.0 版EC001258
ETIM 编号,6.0 版EC001258
总体数据
标准型EN IEC 60947-5-1
外壳材料防震热塑性塑料
踏板材料玻璃纤维,加强型热塑塑料
毛重95g
机械参数
机械寿命, 最少1,000,000操作
环境条件
工作环境温度-10 ... +70 °C
电气参数
开关电压,最大250VAC
开关电流,最大5A
开关容量,最大1,250W
开关原理速动型
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/08/28 04:41