M. 302-11Y-M16
项目编号:101172271

产品描述
- with ball thrust bolt form S
- Connector M16 x 1.5
- oil and gasoline resistant
请登录查看价格
订货数据
型号M. 302-11Y-M16
商品编号(订购编号)101172271
EAN(欧洲商品编号)4030661300573
eCl@aa number,版本:12.027-27-06-01
eCl@aa number,版本:11.027-27-06-01
eCl@aa number,版本:9.027-27-06-01
ETIM 编号,7.0 版EC000030
ETIM 编号,6.0 版EC000030
总体数据
标准型EN IEC 60947-5-1
外壳材料轻合金压铸
垫圈镀层材料Painted (steelblue RAL 5011)
外壳材料Light alloy die-casting
毛重140g
总体数据 - 产品特性
常闭 (NC) 数量1
每个方向的常闭 (NO) 数量1
机械参数
执行元件不带杠杆的杆式杠杆
机械寿命, 最少30,000,000操作
备注(切换时间)符合操动速度的切换时间
机械参数 - 连接技术
Type of electrical connection螺丝端子 M16 x 1.5
电缆入口M16 x 1.5
连接器螺丝端子
电缆截面,最大2.5 mm²
环境条件
防护等级IP65
工作环境温度-30 ... +90 °C
环境条件 - 绝缘值
污染等级3
电气参数
热测试电流6A
应用类别 AC-15220VAC
应用类别 AC-152.5A
开关元件双断口转换触头
开关原理自洁式压力触点
触点材料,电气银(AgNi 15)
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/08/01 22:41