1. M 330
  2. M 330 弹簧杆 2H
M 330 弹簧杆 2H

M 330 弹簧杆 2H

  • 金属外壳
  • 长寿命
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( 基本结构)
  • 适合低操作速度
  • 1 电缆进口 M 20 x 1.5
  • 无硅
  • 可在变电所应用
  • 操动头每次可按4 x 90°重新定位
  • 摇臂位置连续可调360°
  • 摇臂可以调整角度 180°
  • 环氧树脂片簧
2 产品
MV2H 330-11Y FAHNE 2,5MM

MV2H 330-11Y FAHNE 2,5MM

项目编号 131057633

限位开关

MV2H 330-11Y-G24

MV2H 330-11Y-G24

项目编号 101174331

限位开关

2 搜索结果