DEFRIT
美国
EN
芬兰
FI
英国
EN
荷兰
NL
葡萄牙
PT
西班牙
ES
Schmersal
  1. M 330 滚轮摇臂 3H
  2. M 330 滚轮摇杆 3H
M 330 滚轮摇杆 3H

M 330 滚轮摇杆 3H

  • 金属外壳
  • 长寿命
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( 基本结构)
  • 适合低操作速度
  • 1 电缆进口 M 20 x 1.5
  • 无硅
  • 可在变电所应用
  • 操动头每次可按4 x 90°重新定位
  • 摇臂位置连续可调360°
  • 摇臂可以调整角度 180°
6 产品
MV3H 330-11Y-RMS

MV3H 330-11Y-RMS

项目编号 131057639

限位开关

MV3H 330-11Y-M20

MV3H 330-11Y-M20

项目编号 131168052

限位开关

MV3H 330-11Y-RMS-1164

MV3H 330-11Y-RMS-1164

项目编号 131116204

限位开关

MV3H 330-11Y-AUNI-1366

MV3H 330-11Y-AUNI-1366

项目编号 131187089

限位开关

MV3H 330-11Y-1366

MV3H 330-11Y-1366

项目编号 131057642

MV3H 330-11Y-991

MV3H 330-11Y-991

项目编号 131085502

限位开关

6 搜索结果