M 330 斜角推杆 3K
M 330 斜角推杆 3K
M 330 斜角推杆 3K
操动头可按4 x 90°重新安装
金属外壳
从开关底部平行操动,而且只适合小尺寸产品
长寿命
40 mm x 76 mm x 40 mm ( 基本结构)
适合低操作速度
1 电缆进口 M 20 x 1.5
无硅
可在变电所应用
1 产品
每页产品
M3K 330-11Y-M20
项目编号 131168054
限位开关