1. M 330
  2. M 330 叉形滚轮摇臂 4D
M 330 叉形滚轮摇臂 4D

M 330 叉形滚轮摇臂 4D

  • 金属外壳
  • 长寿命
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( 基本结构)
  • 适合低操作速度
  • 1 电缆进口 M 20 x 1.5
  • 无硅
  • 可在变电所应用
  • 操动头可按4 x 90°重新安装
  • 带终端锁定
  • 摇臂位置连续可调360°
  • 摇臂可以调整角度 180°
  • 操动头带90° 终端锁定
4 产品
M3V4D 330-11Y-M20

M3V4D 330-11Y-M20

项目编号 131165920

限位开关

M3V4D 330-11Y-1366

M3V4D 330-11Y-1366

项目编号 133031457

限位开关

M3V4D 330-11Y-M20-RMS

M3V4D 330-11Y-M20-RMS

项目编号 131165692

限位开关

M3V4D 330-11Y-HV

M3V4D 330-11Y-HV

项目编号 101054455

限位开关

4 搜索结果