M 330 轴上的弹簧棒杆 4H
M 330 轴上的弹簧棒杆 4H
M 330 轴上的弹簧棒杆 4H
金属外壳
长寿命
40 mm x 76 mm x 40 mm ( 基本结构)
适合低操作速度
1 电缆进口 M 20 x 1.5
无硅
可在变电所应用
操动头每次可按4 x 90°重新定位
摇臂位置连续可调360°
摇臂可以调整角度 180°
2 产品
每页产品
MV4H 330-11Y-M20
项目编号 131168053
限位开关
MV4H 330-11Y-1366
项目编号 131057649
限位开关