1. M 330
  2. M 330 滚轮摇臂 H
M 330 滚轮摇臂 H

M 330 滚轮摇臂 H

  • 金属外壳
  • 长寿命
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( 基本结构)
  • 适合低操作速度
  • 1 电缆进口 M 20 x 1.5
  • 无硅
  • 可在变电所应用
  • 操动头每次可按4 x 90°重新定位
  • 摇臂位置连续可调360°
  • 摇臂可以调整角度 180°
9 产品
MVH 330-11Y-AUNI

MVH 330-11Y-AUNI

项目编号 131082375

限位开关

MVH 330-11Y-M20

MVH 330-11Y-M20

项目编号 131160129

限位开关

MVH 330-11Y-M20-RVA

MVH 330-11Y-M20-RVA

项目编号 131161092

限位开关

M3VH 330-11Y

M3VH 330-11Y

项目编号 131055080

限位开关

MVH 330-11Y-M20-1366

MVH 330-11Y-M20-1366

项目编号 131166264

限位开关

MVH 330-11Y-AUNI-1366

MVH 330-11Y-AUNI-1366

项目编号 131057628

限位开关

MVH 330-11Y-1164

MVH 330-11Y-1164

项目编号 131128726

限位开关

MVH 330-11Y-AUNI-M20-991-1

MVH 330-11Y-AUNI-M20-991-1

项目编号 131159717

限位开关

MVH 330-11Y-M20-RMS

MVH 330-11Y-M20-RMS

项目编号 131166263

限位开关

9 搜索结果