1. M 330
  2. M 330 直杆 S
M 330 直杆 S

M 330 直杆 S

  • 金属外壳
  • 长寿命
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( 基本结构)
  • 适合低操作速度
  • 1 电缆进口 M 20 x 1.5
  • 无硅
  • 可在变电所应用
4 产品
MS 330-11Y-M20

MS 330-11Y-M20

项目编号 131160614

限位开关

MS 330-11Y-M20-1366

MS 330-11Y-M20-1366

项目编号 131164485

限位开关

MS 330-11Y-1304 SA-KATALOG

MS 330-11Y-1304 SA-KATALOG

项目编号 131095802

限位开关

MS 330-11Y-AUNI-1366

MS 330-11Y-AUNI-1366

项目编号 131096980

限位开关

4 搜索结果