M. 441-11Y-966
项目编号:101092366

产品描述
- 2 电缆进口 M20
- 金属外壳
- 2 触点
- 106 mm x 99 mm x 63 mm ( 基本结构)
- 适合重负载
请登录查看价格
订货数据
型号M. 441-11Y-966
商品编号(订购编号)101092366
EAN(欧洲商品编号)4030661031972
eCl@aa number,版本:12.027-27-06-01
eCl@aa number,版本:11.027-27-06-01
eCl@aa number,版本:9.027-27-06-01
ETIM 编号,7.0 版EC000030
ETIM 编号,6.0 版EC000030
许可 - 标准
证书 CCC
总体数据
标准型EN IEC 60947-5-1
工作原理机械式
外壳材料灰口铸铁,镀锌
垫圈镀层材料涂色
毛重2,049g
总体数据 - 产品特性
常闭 (NC) 数量1
每个方向的常闭 (NO) 数量1
安全评估
B10D 常闭触点 (NC)2,000,000操作
机械参数
机械寿命, 最少10,000,000操作
接触窗口2 x 2.5 mm
操动方向每次60° 左右旋转
机械参数 - 连接技术
连接器螺丝端子 M20 x 1.5
线缆截面,最小1.5 mm²
电缆截面,最大2.5 mm²
机械参数 - 尺寸
传感器长度63mm
传感器宽度106mm
传感器高度99mm
万向轮直径32mm
杆长度32mm
杆宽32mm
杆高度159mm
环境条件
防护等级IP65
工作环境温度-30 ... +90 °C
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui250 VAC
额定冲击耐受电压 Uimp4kV
电气参数
热测试电流16A
应用类别 AC-15230VAC
应用类别 AC-154A
开关元件1个NO 触点, 1个NC 触点
开关原理速动型
开关频率3,000/h
触点材料,电气银
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/19 05:29