M. 461-22Y-T
项目编号:101149889

产品描述
- 3 或 4 触点
订货数据
型号M. 461-22Y-T
商品编号(订购编号)101149889
EAN(欧洲商品编号)4030661153902
eCl@aa number,版本:12.027-27-06-01
eCl@aa number,版本:11.027-27-06-01
eCl@aa number,版本:9.027-27-06-01
ETIM 编号,7.0 版EC000030
ETIM 编号,6.0 版EC000030
许可 - 标准
证书 DNV
总体数据
工作原理机械式
毛重2,225g
总体数据 - 产品特性
常闭 (NC) 数量2
每个方向的常闭 (NO) 数量2
机械参数
执行元件不带杠杆的杆式杠杆
机械寿命, 最少5,000,000操作
注(机械寿命)接触寿命10000000次操作, 1A / 400V cos ᵠ = 0.4
接触窗口最大. 2 x 2.5 mm
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui250 VAC
额定冲击耐受电压 Uimp4kV
电气参数
开关元件2个NO 触点, 2个NC 触点
开关原理速动型
回弹时间,最大5ms
切换时间,最大35ms
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/08/24 02:12