M 6600-11-K-Y
项目编号:101055341

产品描述
- suitable for aggressive environmental conditions
- without actuator
- 耐油和石油产品
- 带.5 m线缆
- 使用法兰连接
- 橡胶外壳
- 焊接端子和开口型端子
请登录查看价格
订货数据
型号M 6600-11-K-Y
商品编号(订购编号)101055341
EAN(欧洲商品编号)4030661004587
eCl@aa number,版本:12.027-27-06-01
eCl@aa number,版本:11.027-27-06-01
eCl@aa number,版本:9.027-27-06-01
ETIM 编号,7.0 版EC000030
ETIM 编号,6.0 版EC000030
许可 - 标准
证书 CCC
总体数据
标准型EN IEC 60947-5-1
外壳材料合成橡胶(NBR),外壳由不锈钢板制成
毛重57g
总体数据 - 产品特性
常闭 (NC) 数量1
每个方向的常闭 (NO) 数量1
机械参数
执行元件扁平按钮
机械寿命, 最少3,000,000操作
操动力4N
接触窗口0.4 mm
喷射力,最小1N
操动速度,最小1mm/min
机械参数 - 连接技术
线缆长度0.5m
连接器电缆
电缆截面,最大2.5 mm²
注(电缆截面)0.75 mm²
环境条件
防护等级IP65
工作环境温度-40 ... +80 °C
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui250 V
额定冲击耐受电压 Uimp4kV
电气参数
热测试电流4A
应用类别 AC-15230VAC
应用类别 AC-151A
开关元件单断口转换触头
开关原理自洁式压力触点
开关频率30,000/h
触点材料,电气银镀金 (AgNi 15 + Au 0.3µm)
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/13 23:05