M 6800-11-2-80B9
项目编号:101061845
存档

产品描述
- 焊接、插头或通用端子
- 热塑外壳
订货数据
型号M 6800-11-2-80B9
商品编号(订购编号)101061845
EAN(欧洲商品编号)4030661072807
eCl@aa number,版本:12.027-27-06-01
eCl@aa number,版本:11.027-27-06-01
eCl@aa number,版本:9.027-27-06-01
ETIM 编号,7.0 版EC000030
ETIM 编号,6.0 版EC000030
总体数据
标准型EN IEC 60947-5-1
外壳材料玻璃纤维,热塑塑料
操动件材质Stainless steel ball
毛重5g
总体数据 - 产品特性
常闭 (NC) 数量1
每个方向的常闭 (NO) 数量1
机械参数
执行元件球 80B9
机械寿命, 最少30,000,000操作
操动力3.8N
接触窗口0.5 mm
喷射力,最小0.8N
操动速度,最小1mm/min
备注(切换时间)符合操动速度的切换时间
开关点的重复精度0.02mm
机械参数 - 连接技术
连接器焊接端子
电缆截面,最大1.5 mm²
环境条件
外壳防护等级IP40
夹子或端子的保护等级IP00
工作环境温度-30 ... +85 °C
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui250 V
额定冲击耐受电压 Uimp2.5kV
污染等级2
电气参数
热测试电流6A
应用类别 AC-15230VAC
应用类别 AC-154A
开关元件双断路转换触点,带两个分开的触点电桥
开关原理自洁式压力触点
回弹时间,最大1.5ms
开关频率30,000/h
触点材料,电气银
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/21 00:18