M 697-11-3
项目编号:101055184

产品描述
- 热塑外壳
- 螺丝或开口型端子
订货数据
型号M 697-11-3
商品编号(订购编号)101055184
eCl@aa number,版本:12.027-27-06-01
eCl@aa number,版本:11.027-27-06-01
eCl@aa number,版本:9.027-27-06-01
ETIM 编号,7.0 版EC000030
ETIM 编号,6.0 版EC000030
许可 - 标准
证书 CCC
总体数据
标准型EN IEC 60947-5-1
外壳材料热固塑胶
操动件材质Glass-fibre, reinforced thermoplastic
外壳材料玻璃纤维,热塑塑料
毛重30g
总体数据 - 产品特性
常闭 (NC) 数量1
每个方向的常闭 (NO) 数量1
机械参数
执行元件直杆
机械寿命, 最少30,000,000操作
操动力4N
接触窗口0.5 mm
喷射力,最小1.3N
操动速度,最小10mm/min
备注(切换时间)符合操动速度的切换时间
开关点的重复精度0.05mm
机械参数 - 连接技术
连接器螺丝端子
电缆截面,最大2.5 mm²
环境条件
外壳防护等级IP40
夹子或端子的保护等级IP00
工作环境温度-30 ... +120 °C
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui250 V
额定冲击耐受电压 Uimp4kV
污染等级2
电气参数
热测试电流6A
应用类别 AC-15230VAC
应用类别 AC-154A
开关元件双断口转换触头
开关原理速动型
回弹时间,最大3ms
开关频率30,000/h
切换时间,最大10ms
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/09/05 17:09