330 金属外壳 - EN 50041,带执行机构
M2S 330-11Y-M20
M2S 330-11Y-M20
存档
项目编号:
101149639
产品描述
带防尘保护套
金属外壳
长寿命
40 mm x 76 mm x 40 mm ( 基本结构)
适合低操作速度
1 电缆进口 M 20 x 1.5
无硅
可在变电所应用
添加到观察清单
比较
订货号
M2S 330-11Y-M20 | Schmersal - The DNA of Safety