M2S 330-11YG24
项目编号:101106972

产品描述
- 带防尘保护套
- 金属外壳
- 长寿命
- 40 mm x 76 mm x 40 mm ( 基本结构)
- 适合低操作速度
- 1 电缆进口 M 20 x 1.5
- 无硅
- 可在变电所应用
订货数据
型号M2S 330-11YG24
商品编号(订购编号)101106972
eCl@aa number,版本:12.027-27-06-01
eCl@aa number,版本:11.027-27-06-01
eCl@aa number,版本:9.027-27-06-01
ETIM 编号,7.0 版EC000030
ETIM 编号,6.0 版EC000030
总体数据
标准型EN IEC 60947-5-1
工作原理机械式
滑动模式球体
外壳材料轻合金压铸,油漆饰面
垫圈镀层材料涂色
毛重210g
总体数据 - 产品特性
指示灯是
常闭 (NC) 数量1
每个方向的常闭 (NO) 数量1
机械参数
执行元件直杆
机械寿命, 最少30,000,000操作
操动力,最小45N
接触窗口2 x .5 mm
操动速度,最小1mm/min
开关点的重复精度0.02mm
机械参数 - 连接技术
连接器螺丝端子 M20 x 1.5
线缆截面,最小1.5 mm²
电缆截面,最大2.5 mm²
注(电缆截面)包括导体套管在内的所有指标。
线缆截面13AWG
机械参数 - 尺寸
传感器长度40mm
传感器宽度40mm
传感器高度120.5mm
直杆直径8.5mm
环境条件
防护等级IP65
工作环境温度-40 ... +90 °C
耐冲击50 g / 6 ms
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui250 VAC
额定冲击耐受电压 Uimp4kV
电气参数
热测试电流6A
应用类别 AC-15230VAC
应用类别 AC-152.5A
开关元件1个NO 触点, 1个NC 触点
注(开关元件)电镀分离式触点桥
开关原理速动型
回弹时间,最大1.5ms
切换时间,最大10ms
触点材料,电气银
注意
注(通用)应避免从柱塞侧面操纵,因为这样会降低限位开关的机械寿命。
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/08/03 10:52