M2S441-11Y
项目编号:
151058560
| 产品描述: (1)(2) 441-11Y(3)-(4)-(5) |
| (1) | |
| T | 缓动 (不适用于AF/S) |
| M | 速动 |
| (2) | |
| S | 直杆 S |
| 2S | 加长直杆 2S |
| R | 滚轮直杆 R |
| K | 偏置滚轮摇臂 K |
| J | 偏置滚轮摇臂 J |
| 2C | 叉杆 2C |
| L | 滚轮摇臂 L |
| D | 滚轮摇臂 D |
| MAF/S | 料位开关 AF/S |
| (3) | |
| UE | 缓动带交错触头 |
| (4) | |
| 无 | 铸铁外壳 |
| A | 铝外壳 |
| (5) | |
| T | 带陶瓷绝缘的耐温热带版本,适用于-40℃到+200℃环境 |
| 1276-2 | 镀金触头 |
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
- 2 电缆进口 M 20 x 1.5
- 具有较大后行程
- 金属外壳
- 操动件带不锈钢钢珠锁定
- 2 触点
- 106 mm x 99 mm x 63 mm (基本结构)
- 防护等级 IP65
订货数据
| 型号 |
M2S441-11Y |
| 商品编号(订购编号) |
151058560 |
| eCl@aa number,版本:12.0 |
27-27-06-01 |
| eCl@aa number,版本:11.0 |
27-27-06-01 |
| eCl@aa number,版本:9.0 |
27-27-06-01 |
| ETIM 编号,7.0 版 |
EC000030 |
| ETIM 编号,6.0 版 |
EC000030 |
总体数据
| 标准型 |
EN IEC 60947-5-1 |
| 工作原理 |
机械式 |
| 滑动模式 |
球体 |
| 外壳材料 |
灰口铸铁,镀锌 |
| 垫圈镀层材料 |
涂色 |
| 毛重 |
1,310 g |
总体数据 - 产品特性
| 常闭 (NC) 数量 |
1 |
| 每个方向的常闭 (NO) 数量 |
1 |
安全评估 - 安全输出
| B10D 常闭触点 (NC) |
2,000,000 操作 |
机械参数
| 执行元件 |
直杆 |
| 机械寿命,最少 |
5,000,000 操作 |
| 操动角度 |
20 ° |
| 接触窗口 |
2 x 2.5 mm |
| 操动速度,最小 |
1 mm/min |
| 操动速度,最大 |
1 m/s |
| 注(操动速度) |
垂直操动角度至开关轴的操动速度 |
机械参数 - 连接技术
| 连接器 |
螺丝端子 M20 x 1.5 |
| 线缆截面,最小 |
1.5 mm² |
| 电缆截面,最大 |
2.5 mm² |
| 注(电缆截面) |
包括导体套管在内的所有指标。 |
| 线缆截面 |
13 AWG |
机械参数 - 尺寸
| 传感器长度 |
63 mm |
| 传感器宽度 |
106 mm |
| 传感器高度 |
161 mm |
| 直杆直径 |
10 mm |
环境条件
| 防护等级 |
IP65 |
| 工作环境温度 |
-30 ... +90 °C |
环境条件 - 绝缘值
| 额定绝缘电压 Ui |
250 VAC |
| 额定冲击耐受电压 Uimp |
4 kV |
电气参数
| 热测试电流 |
16 A |
| 应用类别 AC-15 |
250 VAC |
| 应用类别 AC-15 |
4 A |
| 开关元件 |
NO触点,NC触点 |
| 注(开关元件) |
电镀分离式触点桥 |
| 开关原理 |
速动型 |
| 回弹时间,最大 |
5 ms |
| 切换时间,最大 |
35 ms |
| 触点材料,电气 |
银 |
注意
| 注(通用) |
应避免从柱塞侧面操纵,因为这样会降低限位开关的机械寿命。 |
语言条件
数据表
操作指南及符合性声明
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
尺寸图 基本组件
尺寸图 操动件
开关行程图
EU Conformity Declaration
| EU-声明 | ![]() |
| 原件 | 施迈赛工业开关制造(上海)有限公司 漕盈路3336号 上海市青浦区 201712 中国 网址: www.schmersal.com.cn |
| 声明: | 下列开关在结构及设计要求上完全符合适用欧洲标准. |
| 产品名称: | T/M 441 |
| 型号: | 参见订购号码 |
| 产品描述: | 限位开关 |
| 相关指令: | 低电压指令 | 2014/35/EU |
| RoHS 指令 | 2011/65/EU |
| 应用标准: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
| 技术文件的全权代表: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
| 签发时间和地址: | 上海,2023年12月5日 |
![]() |
| 签名 Michele Seassaro 总经理 |
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/2/13 下午10:17

