M3K 330-11Y-M20 | Schmersal - The DNA of Safety
More
330 金属外壳 - EN 50041,带执行机构
M3K 330-11Y-M20
M3K 330-11Y-M20
存档
项目编号:
101168054
产品描述
操动头可按4 x 90°重新安装
金属外壳
从开关底部平行操动,而且只适合小尺寸产品
长寿命
40 mm x 76 mm x 40 mm ( 基本结构)
适合低操作速度
1 电缆进口 M 20 x 1.5
无硅
可在变电所应用
添加到观察清单
比较
订货号