330 金属外壳 - EN 50041,带执行机构
M3V4D 330-11Y-M20
M3V4D 330-11Y-M20
存档
项目编号:
101165920
产品描述
金属外壳
长寿命
40 mm x 76 mm x 40 mm ( 基本结构)
适合低操作速度
1 电缆进口 M 20 x 1.5
无硅
可在变电所应用
操动头可按4 x 90°重新安装
带终端锁定
摇臂位置连续可调360°
摇臂可以调整角度 180°
操动头带90° 终端锁定
添加到观察清单
比较
订货号
M3V4D 330-11Y-M20 | Schmersal - The DNA of Safety