螺丝组 M4X8
项目编号:101147463

请登录查看价格
订货数据
型号螺丝组 M4X8
商品编号(订购编号)101147463
EAN(欧洲商品编号)4030661286884
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-92
eCl@aa number,版本:11.027-27-26-92
eCl@aa number,版本:9.027-27-26-92
ETIM 编号,7.0 版EC002594
ETIM 编号,6.0 版EC002594
总体数据
物料代码镀锌金属
毛重3g
机械参数
固定螺丝类型M4X8
注意 (固定螺丝类型)螺丝也必须固定,以防意外松动(如振动)。为此,我们建议使用螺钉锁紧清漆。
螺钉头类型带单向槽的平头螺钉
财产类别8.8
发货范围
安装材料的交付范围2x 安全螺钉
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/09/17 11:42