螺丝组 M5X16
项目编号:101135339

订货数据
型号螺丝组 M5X16
商品编号(订购编号)101135339
EAN(欧洲商品编号)4030661280196
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-92
eCl@aa number,版本:11.027-27-26-92
eCl@aa number,版本:9.027-27-26-92
ETIM 编号,7.0 版EC002594
ETIM 编号,6.0 版EC002594
总体数据
物料代码镀锌金属
毛重6g
机械参数
固定螺丝类型M5X16
注意 (固定螺丝类型)螺丝也必须固定,以防意外松动(如振动)。为此,我们建议使用螺钉锁紧清漆。
螺钉头类型单向槽平头螺钉
财产类别8.8
发货范围
安装材料的交付范围2x 安全螺钉
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/10/08 15:29