MAF 330-11Y-996 | Schmersal - The DNA of Safety
More
M 330 弹簧棒杆 AF
MAF 330-11Y-996
MAF 330-11Y-996
项目编号:
131054491
产品描述
金属外壳
长寿命
40 mm x 76 mm x 40 mm ( 基本结构)
适合低操作速度
1 电缆进口 M 20 x 1.5
无硅
可在变电所应用
可从任意方向操动
弹簧弹力允许的偏差大于最大开关角15°
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号