MBGAC444
项目编号:101213384
存档

产品描述
- 1 电缆进口 M20
- 铝外壳
- 为强大的指令设备量身定做
订货数据
型号MBGAC444
商品编号(订购编号)101213384
EAN(欧洲商品编号)4030661444499
eCl@aa number,版本:12.027-37-12-05
eCl@aa number,版本:11.027-37-12-05
eCl@aa number,版本:9.027-37-12-05
ETIM 编号,7.0 版EC000200
ETIM 编号,6.0 版EC000200
总体数据
外观设计组装外壳
外壳材料铝
垫圈镀层材料粉末喷涂
外壳上部顔色RAL 7001(灰色)
外壳底部顔色 RAL 7001 (grey)
毛重1,100g
总体数据 - 产品特性
接地是
命令位置数量4
电缆接头数量1
机械参数
电缆接头位置底面
安装four rear-side mounting holes 5 mm
机械参数 - 连接技术
电缆入口1 x M25 x 1.5
机械参数 - 尺寸
长度245mm
宽度100mm
高度80mm
安装直径22.3mm
间距66 x 231mm
钻孔的中间间距 40mm
环境条件
防护等级IP65
工作环境温度-25 ... +80 °C
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/10/11 17:28