MBGAC466
项目编号:101213386

产品描述
- 1 电缆进口 M20
- 铝外壳
- 带黄盖的紧急停机外壳,符合ANSI标准
- 带有保护圈的紧急停机外壳
- 为强大的指令设备量身定做
订货数据
型号MBGAC466
商品编号(订购编号)101213386
EAN(欧洲商品编号)4030661444512
eCl@aa number,版本:12.027-37-12-05
eCl@aa number,版本:11.027-37-12-05
eCl@aa number,版本:9.027-37-12-05
ETIM 编号,7.0 版EC000200
ETIM 编号,6.0 版EC000200
总体数据
实施安装组装外壳
外壳材料铝
外壳上部顔色RAL 7001(灰色)
外壳底部顔色 灰色
毛重1,300g
总体数据 - 产品特性
命令位置数量6
电缆接头数量1
机械参数
电缆接头位置在前面
机械参数 - 连接技术
电缆入口M25 x 1.5
机械参数 - 尺寸
宽度100mm
高度80mm
深度305mm
环境条件
防护等级IP65
工作环境温度-25 ... +80 °C
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/08/10 17:17