MBH2-11A01
项目编号:101217382

产品描述
- 对称安装,可安装在任意一侧
- 防护等级 IP69K
订货数据
型号MBH2-11A01
商品编号(订购编号)101217382
EAN(欧洲商品编号)4030661639253
eCl@aa number,版本:12.027-37-13-02
eCl@aa number,版本:11.027-37-13-02
eCl@aa number,版本:9.027-37-13-02
ETIM 编号,7.0 版EC000041
ETIM 编号,6.0 版EC000041
总体数据
实施安装附加模块主开关 40 A
外观设计辅助触点模块 1 个 NO 迟发/早发 + 1 个 NC
安装条件(机械)用于加装正面安装主开关的附加模块
外壳材料塑料
外壳颜色黑色
毛重22g
总体数据 - 产品特性
辅助触点数量2
机械参数
安装螺钉
机械参数 - 连接技术
线缆截面,最小1 mm²,软质
电缆截面,最大2.5 mm²,软质
注(电缆截面)包括导体套管在内的所有指标。
线缆截面14AWG
电气连接 紧固力矩2.5Nm
端子(机械)螺丝端子
机械参数 - 尺寸
长度72mm
宽度20mm
高度40mm
环境条件
工作环境温度+0 ... +80 °C
电气参数
热测试电流10A
额定工作电压500VAC
要求额定短路电流3,000A
应用类别 AC-15500VAC
应用类别 AC-151A
开关原理缓动
发货范围
备注(发货范围,号码及类型)随货提供安装螺钉
注意
注(通用)可用于 H200 和 H233 系列产品的 40A 主开关
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/10/16 20:09