MBK311/GB
项目编号:101018717

产品描述
- 适用于“紧急关闭”
- 2 电缆进口 M20
- 耐温型(最高 100°C)
- 固定孔 Ø 22.3 mm
- 防护等级 IP67
- 为强大的指令设备量身定做
请登录查看价格
订货数据
型号MBK311/GB
商品编号(订购编号)101018717
EAN(欧洲商品编号)4030661439631
eCl@aa number,版本:12.027-37-12-05
eCl@aa number,版本:11.027-37-12-05
eCl@aa number,版本:9.027-37-12-05
ETIM 编号,7.0 版EC000200
ETIM 编号,6.0 版EC000200
总体数据
外观设计组装外壳
外壳材料Plastic, glass-fibre reinforced polyamid, self-extinguishing
外壳上部顔色RAL 1018(黄色)
外壳底部顔色 RAL 7021 (greyblack)
毛重244g
总体数据 - 产品特性
电缆接头的敲出孔是
命令位置数量1
电缆接头数量2
机械参数
电缆接头位置左右
固定螺丝类型4x M4
机械参数 - 连接技术
电缆入口2 x M20 x 1,5
机械参数 - 尺寸
长度85mm
宽度85mm
高度84mm
安装直径22.3mm
间距70 x 70mm
环境条件
防护等级IP67
工作环境温度-40 ... +100 °C
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/08/30 07:40