MCU-02
项目编号:103005572

产品描述
- 4 短时失效传感器 插入
- 联接器 M12, 4-芯
- , 短时失效指示灯, 发送器 插入
- 接收机用集成连接电缆
- - 无 参数化
- -
- IP67
订货数据
型号MCU-02
商品编号(订购编号)103005572
EAN(欧洲商品编号)4030661435817
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-92
eCl@aa number,版本:11.027-27-26-92
eCl@aa number,版本:9.027-27-26-92
ETIM 编号,7.0 版EC002594
ETIM 编号,6.0 版EC002594
总体数据
毛重500g
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/08/06 07:50