MD 441-11Y-1276-2
项目编号:101157003
存档

产品描述
- 2 电缆进口 M 20 x 1.5
- 金属外壳
- 操动头每次可按4 x 90°重新定位
- 摇臂位置连续可调360°
- 2 触点
- 摇臂可以调整角度 180°
- 对耐温型产品,滚轮可以安装在轴两个不同位置上
- 106 mm x 99 mm x 63 mm (基本结构)
- 防护等级 IP65
订货数据
型号MD 441-11Y-1276-2
商品编号(订购编号)101157003
EAN(欧洲商品编号)4030661179483
eCl@aa number,版本:12.027-27-06-01
eCl@aa number,版本:11.027-27-06-01
eCl@aa number,版本:9.027-27-06-01
ETIM 编号,7.0 版EC000030
ETIM 编号,6.0 版EC000030
许可 - 标准
证书 CCCDNV
总体数据
标准型EN IEC 60947-5-1
工作原理机械式
滑动模式轮
外壳材料灰口铸铁,镀锌
垫圈镀层材料涂色
毛重1,691g
总体数据 - 产品特性
常闭 (NC) 数量1
每个方向的常闭 (NO) 数量1
安全评估
B10D 常闭触点 (NC)2,000,000操作
机械参数
执行元件滚轮摇杆
滚轮材料塑料
机械寿命, 最少5,000,000操作
操动角度,从开关轴左侧30°
操动角度,从开关轴右侧30°
接触窗口2 x 2.5 mm
操动速度,最小1mm/min
操动速度,最大3m/s
注(操动速度)垂直操动角度至开关轴的操动速度
机械参数 - 连接技术
连接器螺丝端子 M20 x 1.5
线缆截面,最小1.5 mm²
电缆截面,最大2.5 mm²
注(电缆截面)包括导体套管在内的所有指标。
线缆截面13AWG
机械参数 - 尺寸
传感器长度63mm
传感器宽度106mm
传感器高度237mm
万向轮宽度9mm
万向轮直径36mm
环境条件
防护等级IP65
工作环境温度-30 ... +90 °C
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui250 VAC
额定冲击耐受电压 Uimp4kV
电气参数
热测试电流16A
应用类别 AC-15250VAC
应用类别 AC-154A
开关元件1个NO 触点, 1个NC 触点
注(开关元件)电镀分离式触点桥
开关原理速动型
回弹时间,最大5ms
切换时间,最大35ms
触点材料,电气AgSn0
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/19 15:38